ファクトリーサプライ用品技術窓口

950/9 ヘックスプラス Lキーセット

通常単価(税別)
10,951円~12,772円
税込単価
12,046円~14,049円
通常出荷日:9日目

独自のヘックスプラス機構を採用したL型六角レンチの9本セットです。【特長】・ヘックスプラス機構により、...

詳細を確認
  • セット内容(本)
    9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
4013288230171
657-6924
628.000
特殊工具鋼(クロームメッキ)
1個
4013288230294
658-1624
783.000
特殊工具鋼(ブラックレーザー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,951円
( 12,046円 )
9日目
12,772円
( 14,049円 )
9日目

詳細情報

基本情報

独自のヘックスプラス機構を採用したL型六角レンチの9本セットです。
【特長】
・ヘックスプラス機構により、ねじとの接触面を広くとることで、従来の六角レンチに比べトルク伝達率が向上し、ねじのなめりを軽減します。
・レンチを整理し、素早く取り出せるホルダーが付属します。
【用途】
・工場設備や装置の組み立て、メンテナンスにおける六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

950/9 ヘックスプラス Lキーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
950/9 ヘックスプラス Lキーセット
950/9 ヘックスプラス Lキーセット
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ 022669
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格10,951円-10,654円7,307円6,881円6,434円8,906円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(本)999999

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト