ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密ドライバーセット6本組 DK-701

通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円
通常出荷日:4日目

極太グリップで固く締まったネジも回しやすい、精密ドライバーの6本セットです。【特長】・回転キャップ付き...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DK-701
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DK-701の仕様・寸法情報

JANコード
4989833003654
トラスココード
688-2378
セット内容(本)
6
質量(g)
118.000
材質1
軸:クロムモリブデン鋼
セット内容
+No.00、0、1、-1.8×0.4、2.4×0.4、3.0×0.5

型番リスト

表示件数
型番
DK-701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,405円
( 3,746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

極太グリップで固く締まったネジも回しやすい、精密ドライバーの6本セットです。
【特長】
・回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上します。
・転がりにくいアンチロールデザインです。
・ホルダーはスタンドとしても使用できます。
・軸はクロムモリブデン鋼です。
【用途】
・小ネジの取り付け、取り外しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット6本組 DK-701の型番DK-701のページです。 型番DK-701に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット6本組 DK-701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット6本組 DK-701
精密ナットドライバーセット DK-14
ピンバイス 単頭両口タイプ(回転キャップ付)
6本組 [+]ドライバーセット(精密用)
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエスコエスコエスコ
通常価格3,405円3,124円2,610円1,046円1,128円1,239円
通常出荷日4日目2日目2日目3日目3日目3日目
JANコード49898330036544989833016142----
トラスココード688-2378-222-1438---
セット内容(本)6-----
質量(g)118.000-----
材質1軸:クロムモリブデン鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました