ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
HACCPに基づく衛生管理に適した、18-8ステンレス(SUS304)製の計量カップシリーズです。
【特長】
・世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。
・縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
・耐久性と耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
【用途】
・工場内での液体や粉体などの計量作業に。
・食品や薬品の製造ラインなど、特に衛生管理が求められる現場での使用に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

コクゴ
ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入
0通常価格(税別):8,768円

SUGICO
18-8計量カップ
0通常価格(税別):2,503円~

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,290円~

サンプラテック
パスツールピペット 滅菌無
0通常価格(税別):6,191円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~