ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アウトドアチェア(52319)

通常単価(税別)
3,871円
税込単価
4,258円
通常出荷日:5日目

コンパクトに収納できるアウトドアチェアです。【特長】・サイドポケットが付いています。・材質はオックスフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52319
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

52319の仕様・寸法情報

JANコード
4521718523194
質量(g)
1413.000
トラスココード
418-9241
材質1
オックスフォード+パイプ

型番リスト

表示件数
型番
52319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,871円
( 4,258円 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンパクトに収納できるアウトドアチェアです。
【特長】
・サイドポケットが付いています。
・材質はオックスフォードとパイプです。
【用途】
・災害時の備えや、レジャー、運動会などでの使用に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトドアチェア(52319)の型番52319のページです。 型番52319に関する仕様情報を記載しております。
アウトドアチェア(52319)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトドアチェア(52319)
ミーティングチェア
OHチェア
オフィスチェア 専用肘
オフィスチェア ロータイプ
オフィスチェア 肘付タイプ
メーカーアーテックトラスコ中山ロアスアイリスチトセトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,871円9,567円14,711円8,630円19,187円27,203円
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
JANコード4521718523194-----
質量(g)1413.000-----
トラスココード418-9241-----
材質1オックスフォード+パイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました