ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
返りのないきれいな穴あけが可能な、コンパクトな油圧式フリーパンチのシリーズです。
【特長】
・ヘッドが360°自在に回転するため、あらゆる角度での作業が可能です。
・ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドが落下しません。
【用途】
・制御盤、操作盤、分電盤などの鋼板の穴あけ作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

泉精器製作所
手動油圧式パンチャー
4通常価格(税別):96,456円~

西田製作所
配電盤用チャッカー刃物
0通常価格(税別):6,301円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~