ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Wera ラチェットスクリュードライバー

通常単価(税別)
9,732円
税込単価
10,705円
通常出荷日:9日目

ラチェット機構を搭載したスクリュードライバーです。ネジの引っ掛かりがない状態でも早回しが可能です。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

051494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

051494の仕様・寸法情報

JANコード
4013288233608
トラスココード
691-2043
材質1
プラスチック
全長(mm)
140
質量(g)
109.000
差込角(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
051494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,732円
( 10,705円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構を搭載したスクリュードライバーです。ネジの引っ掛かりがない状態でも早回しが可能です。
【特長】
・スイッチ操作で回転方向の切り替えやラチェット機構のロックが可能です。
・ラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換ができます。
・磁力を使わずにビットを固定するため、紛失や落下を防止します。
【用途】
・各種ねじの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera ラチェットスクリュードライバーの型番051494のページです。 型番051494に関する仕様情報を記載しております。
Wera ラチェットスクリュードライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera ラチェットスクリュードライバー
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
ラチェットビットホルダ
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格9,732円7,600円9,026円22,084円9,356円19,492円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード40132882336084013288229748401328823393640132882340564013288156280-
トラスココード691-2043657-8417691-2054691-2057431-7793-
材質1プラスチック特殊工具鋼プラスチックプラスチック軸、グリップ:プラスチック特殊工具鋼
全長(mm)140123.5----
質量(g)109.000109.000175.000656.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました