ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1

通常単価(税別)
22,084円
税込単価
24,292円
通常出荷日:9日目

革新的なラチェット機構を持つビットホルダと16本のビットがセットになった工具です。【特長】・ネジの引っ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

051530
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

051530の仕様・寸法情報

JANコード
4013288234056
トラスココード
691-2057
材質1
プラスチック
材質2
特殊工具鋼
セット内容(点)
17
質量(g)
656.000

型番リスト

表示件数
型番
051530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,084円
( 24,292円 )
9日目

詳細情報

基本情報

革新的なラチェット機構を持つビットホルダと16本のビットがセットになった工具です。
【特長】
・ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。
・スイッチの回転方向でラチェットの回転方向を直感的に切り替えでき、中央でロックも可能です。
・ラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換と磁力を使わない確実な固定を実現し、ビットの紛失や落下を防止します。
・硬質でありながら延性と靭性を備えた89mmビット16本が、Wera 2 goに対応した頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
【用途】
・工場の自動化設備や制御盤などの組み立て、メンテナンス作業における各種ねじの締め付け、取り外しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1の型番051530のページです。 型番051530に関する仕様情報を記載しております。
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
Wera ラチェットスクリュードライバー
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格22,084円9,026円7,600円9,732円15,012円 -19,492円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4013288234056401328823393640132882297484013288233608--
トラスココード691-2057691-2054657-8417691-2043--
材質1プラスチックプラスチック特殊工具鋼プラスチックプラスチック特殊工具鋼
材質2特殊工具鋼特殊工具鋼--特殊工具鋼-
セット内容(点)176---15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました