ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M

通常単価(税別)
19,492円
税込単価
21,441円
通常出荷日:9日目

ラチェット機能付きのビット保持ハンドルと各種ビットがセットになった差替式ドライバーのシリーズです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4013288229779
657-8425
145
477.000
1個
4013288229823
657-8418
160
479.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,492円
( 21,441円 )
9日目
19,492円
( 21,441円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機能付きのビット保持ハンドルと各種ビットがセットになった差替式ドライバーのシリーズです。
【特長】
・片手で簡単に正逆の切り替えが可能です。
・切り替えスイッチでもネジ締め作業ができます。
・ハンドルが小さいため、狭い場所での作業に適しています。
・ラピダプターホルダーにより、ビットをスムーズに交換でき、しっかりと固定します。
【用途】
・工場の自動化設備や制御システムの組み立て、メンテナンスなど様々なねじ締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格19,492円22,084円9,026円5,342円 -7,600円15,012円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質1特殊工具鋼プラスチックプラスチック特殊工具鋼特殊工具鋼プラスチック
セット内容(点)15176---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト