ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト

通常単価(税別)
15,012円~20,382円
税込単価
16,513円~22,420円
通常出荷日:9日目

革新的なラチェット機構を搭載した、ビット収納式のコンパクトなラチェットドライバーシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

仕様

最小発注数量
4013288233981
707-1095
155
250.000
ポーチ無し
1個
4013288234018
706-6321
155
161.000
ポーチ有り
1個
4013288234032
707-1097
153
98.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,889円
( 20,778円 )
9日目
20,382円
( 22,420円 )
9日目
15,012円
( 16,513円 )
9日目

詳細情報

基本情報

革新的なラチェット機構を搭載した、ビット収納式のコンパクトなラチェットドライバーシリーズです。
【特長】
・ラチェット機構により作業効率が向上し、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。
・スイッチの操作により、回転方向(正転・逆転)の切り替えとラチェット機構のロックが直感的に行えます。
・付属のビットは「Take it easy」色分けシステムにより、形状とサイズを素早く識別できます。
・本体内部にBiTorsionビットが6本収納されており、ピーク荷重時のエネルギーを分散して先端のねじれを防ぎます。
【用途】
・工場の自動化設備や制御盤の組み立て、メンテナンスにおける各種ネジ締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S
Wera ラチェットスクリュードライバー
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格15,012円-9,026円22,084円5,342円 -9,732円7,600円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質1プラスチックプラスチックプラスチック特殊工具鋼プラスチック特殊工具鋼
材質2特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼---
差込角(mm)6.356.35-6.356.35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト