ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコエフリッパー

通常単価(税別)
14,418円
税込単価
15,860円
通常出荷日:5日目

スライドつまみで調整が可能なVA線用ストリッパーです。【特長】・芯線を傷つけることなく被覆を剥ぎ取るこ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    180
  • 適合電線
    VA線
  • 適合電線(mm)
    φ1.6×2芯、φ1.6×3芯、φ2.0×2芯、φ2.0×3芯
  • JANコード
    4937897007439
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    336-0276

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EVF-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVF-400の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
適合電線
VA線
適合電線(mm)
φ1.6×2芯、φ1.6×3芯、φ2.0×2芯、φ2.0×3芯
JANコード
4937897007439
質量(g)
370.000
トラスココード
336-0276

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVF-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,418円
( 15,860円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スライドつまみで調整が可能なVA線用ストリッパーです。
【特長】
・芯線を傷つけることなく被覆を剥ぎ取ることができます。
【用途】
・VA線のストリップ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコエフリッパーの型番EVF-400のページです。 型番EVF-400に関する仕様情報を記載しております。
エコエフリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコエフリッパー
ワイヤーストリッパー ストッパー付
ステップルヌッキー
フェルール圧着工具
電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C
1650-145SB ストリッピングナイフ
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムクニペックス
通常価格14,418円7,636円4,667円25,532円4,667円14,656円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目9日目
全長(mm)180165185182--
適合電線VA線-----
適合電線(mm)φ1.6×2芯、φ1.6×3芯、φ2.0×2芯、φ2.0×3芯-----
JANコード4937897007439493789700739249378970138364937897510984--
質量(g)370.000350.000270.000304.00090.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました