17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーストリッパー ストッパー付

通常単価(税別)
7,636円
税込単価
8,400円
通常出荷日:5日目

電線の被覆を剥がす作業に使用する工具、ワイヤーストリッパーです。【特長】・様々なケーブルに対応する9種...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    165
  • JANコード
    4937897007392
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    336-0219

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DVC-050K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DVC-050Kの仕様・寸法情報

全長(mm)
165
JANコード
4937897007392
質量(g)
350.000
トラスココード
336-0219

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC-050K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,636円
( 8,400円 )
5日目

詳細情報

基本情報

電線の被覆を剥がす作業に使用する工具、ワイヤーストリッパーです。
【特長】
・様々なケーブルに対応する9種類をラインナップしています。
【用途】
・工場の自動化設備や制御盤の配線作業、装置のメンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー ストッパー付の型番DVC-050Kのページです。 型番DVC-050Kに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー ストッパー付
ステップルヌッキー
エコエフリッパー
フェルール圧着工具
電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C
ワイヤーストリッパー
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムクニペックス
通常価格7,636円4,667円14,418円25,532円4,667円15,820円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目1日目
全長(mm)165185180182--
JANコード4937897007392493789701383649378970074394937897510984--
質量(g)350.000270.000370.000304.00090.000-
トラスココード336-0219336-6550336-0276705-4732--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました