ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C

通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円
通常出荷日:5日目

電気工事に適した、折りたたみ式の電工ナイフです。【特長】・皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    ハンドル:ステンレス、木柄
  • 材質2
    刃材質:8cr13mov

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃長(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
60
4937897027826
338-1758
1個
55
4937897027833
336-1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
5日目
4,667円
( 5,134円 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気工事に適した、折りたたみ式の電工ナイフです。
【特長】
・皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状です。
・ライナーロック方式で刃を開くと、自動で固定されます。
・ハンドルの材質はステンレスと木柄から選べます。
・刃の材質は8Cr13MoVです。
【用途】
・ケーブルや電線の被覆剥き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ナイフ(折りたたみ式) DK-670B/C
フェルール圧着工具
ステップルヌッキー
エコエフリッパー
ワイヤーストリッパー ストッパー付
電工ナイフ(折りたたみ式)
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムKAKURI(角利産業)
通常価格4,667円25,532円4,667円14,418円7,636円1,502円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目1日目
質量(g)90.000304.000270.000370.000350.000-
材質1ハンドル:ステンレス、木柄特殊鋼・PVC----
材質2刃材質:8cr13mov-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト