ファクトリーサプライ用品技術窓口

オール研ぎ太郎

通常単価(税別)
2,872円~3,905円
税込単価
3,159円~4,296円
通常出荷日:5日目

様々な刃物を手軽に研ぐことができるシャープナー「オール研ぎ太郎」シリーズです。【特長】・ペン型、据え置...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    4937897030598
    36.000
    336-6524
    -
    76×59×24
    1個
    4937897030697
    42.000
    337-2834
    -
    127×40×15
    1個
    4937897027567
    68.000
    337-6033
    本体:ABS樹脂、シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ
    130×20×25(収納時)
    1個
    4937897027574
    128.000
    337-4453
    本体:ABS、底脚:TPE、シャープナー:粗目 カーボン、仕上目 セラミック
    131×50×48(収納時)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,872円
    ( 3,159円 )
    5日目
    3,905円
    ( 4,296円 )
    5日目
    3,385円
    ( 3,724円 )
    5日目
    3,524円
    ( 3,876円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    様々な刃物を手軽に研ぐことができるシャープナー「オール研ぎ太郎」シリーズです。
    【特長】
    ・ペン型、据え置き型、小型で携帯可能なタイプなど、用途に合わせて選べるラインナップです。
    ・粗目・仕上げ目の2種類の砥石を備えたタイプや、ダイヤモンドシャープナーロッドタイプがあります。
    ・一部の製品では、波刃や、溝を利用して釘・針の先端も研磨できます。
    【用途】
    ・作業現場で使用するカッターナイフやハサミなどの刃物の切れ味を回復させるために。
    ・設備保全時の工具メンテナンスに。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オール研ぎ太郎のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オール研ぎ太郎
    1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(4GOU-D)
    1/2"- 2" 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
    [2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)
    圧着ペンチ(ラチェット式)
    メーカージェフコムエスコミスミエスコエスコアズワン
    通常価格2,872円-6,214円21,208円92,344円127,166円10,373円
    通常出荷日5日目1日目在庫品1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト