17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルゲージ

通常単価(税別)
3,333円~3,385円
税込単価
3,666円~3,724円
通常出荷日:4日目

電線の被覆を剥がずに、外径からサイズを簡単に判別できるケーブルゲージのシリーズです。【特長】・本体はA...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    厚さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    9
    141
    42
    4937897023866
    23.000
    608-9303
    ABS樹脂
    1個
    17
    166
    82
    4937897027086
    62.000
    418-4435
    ABS
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,385円
    ( 3,724円 )
    4日目
    3,333円
    ( 3,666円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    電線の被覆を剥がずに、外径からサイズを簡単に判別できるケーブルゲージのシリーズです。
    【特長】
    ・本体はABS樹脂製です。
    ・電線を挟んで判別するタイプや、狭所での計測が可能なタイプがあり、作業環境に応じて選べます。
    ・IV(単芯)やCV(単芯)ケーブルなど、複数の電線サイズに対応しています。
    【用途】
    ・工場の自動化設備や制御盤の配線作業、メンテナンス時における電線サイズの確認に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルゲージ
    デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
    デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
    合格ゲージ P-925
    P-925合格ゲージ
    ストリップゲージ P-919
    メーカージェフコムDENSANDENSANホーザンアズワンホーザン
    通常価格3,333円-3,126円2,629円711円874円1,282円
    通常出荷日4日目1日目1日目2日目7日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト