ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ハンディLCRメータ

通常単価(税別)
41,091円
税込単価
45,200円
通常出荷日:11日目

デバイス値の選別に便利なPASS/FAIL判別機能を搭載した、ハンディタイプのLCRメータです。【特長...

詳細を確認
  • 測定端子には、外部から電圧・電流を印加しないでください。
  • 測定中は端子に触れないでください。
  • コンデンサを測定する前は、必ず放電してください。
  • トランスや大電流路など強磁界が発生している近く、また無線機など強電界が発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。専用AC アダプタ(AD-30-2) 以外のAC アダプタを使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

LCR701
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LCR701の仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
高さ(mm)
184
幅(mm)
87
JANコード
4981754029027
質量(g)
400.000
トラスココード
700-0953

型番リスト

表示件数
型番
LCR701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,091円
( 45,200円 )
11日目

詳細情報

基本情報

デバイス値の選別に便利なPASS/FAIL判別機能を搭載した、ハンディタイプのLCRメータです。
【特長】
・オートLCR機能により、抵抗(R)、静電容量(C)、インダクタンス(L)などを自動で判別して測定できます。
・テスト周波数は100/120/1k/10k/100kHzと直流(抵抗)から選択でき、実際の使用回路に近い周波数で測定可能です。
・メーカーのウェブサイトから無償ソフトをダウンロードし、別売のUSBケーブルでPCに接続することで、受入検査を簡単に行えます。
【用途】
・抵抗器、コンデンサ、コイルなどの電子部品の選定や検査に。

ご注意

  • 測定端子には、外部から電圧・電流を印加しないでください。
  • 測定中は端子に触れないでください。
  • コンデンサを測定する前は、必ず放電してください。
  • トランスや大電流路など強磁界が発生している近く、また無線機など強電界が発生している近くでは正常な測定ができない場合があります。専用AC アダプタ(AD-30-2) 以外のAC アダプタを使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディLCRメータの型番LCR701のページです。 型番LCR701に関する仕様情報を記載しております。
ハンディLCRメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディLCRメータ
LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ
LCRメータ LCR-6002
LCRメータ LCR-6100
LCRメータ LCR-6000シリーズ
デジタルLCRメータ LCR-9063
メーカー三和電気計器テクシオ・テクノロジーアズワンアズワンテクシオ・テクノロジーマザーツール
通常価格41,091円65,544円 -189,852円270,085円194,291円 -9,271円
通常出荷日11日目4日目26日目8日目4日目〜5日目
奥行(mm)45-----
高さ(mm)184-----
幅(mm)87-----
JANコード4981754029027-----
質量(g)400.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました