ファクトリーサプライ用品技術窓口

ムサシ Li-ion 40V MAXバッテリー

通常単価(税別)
16,149円
税込単価
17,764円
通常出荷日:5日目

充電式ブロワバキュームBV-9400の専用充電パックです。【特長】・電圧40VのLi-ionバッテリー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    72
  • 適合機種
    BV-9400
  • 幅(mm)
    132
  • JANコード
    4954849450075
  • 質量(g)
    710.000
  • トラスココード
    689-1380

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LIB-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LIB-40の仕様・寸法情報

奥行(mm)
78
高さ(mm)
72
適合機種
BV-9400
幅(mm)
132
JANコード
4954849450075
質量(g)
710.000
トラスココード
689-1380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LIB-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,149円
( 17,764円 )
5日目

詳細情報

基本情報

充電式ブロワバキュームBV-9400の専用充電パックです。
【特長】
・電圧40VのLi-ionバッテリーです。
・バッテリー容量は2000mAhです。
【用途】
・充電式ブロワバキュームBV-9400の交換用バッテリーや予備バッテリーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムサシ Li-ion 40V MAXバッテリーの型番LIB-40のページです。 型番LIB-40に関する仕様情報を記載しております。
ムサシ Li-ion 40V MAXバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムサシ Li-ion 40V MAXバッテリー
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
40Vmax充電器DC40
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
10.8Vリチウムバッテリー
メーカームサシボッシュマキタボッシュマキタBLACK AND DECKER
通常価格16,149円21,287円 -13,222円 -11,357円 -17,490円 -5,611円
通常出荷日5日目1日目3日目1日目〜3日目11日目
奥行(mm)78-----
高さ(mm)72-----
適合機種BV-9400-----
幅(mm)132-----
JANコード4954849450075-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました