ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカミタイ

通常単価(税別)
20,206円~21,328円
税込単価
22,227円~23,461円
通常出荷日:5日目

落下物の拾い上げ作業に使用するマジックハンドのシリーズです。【特長】・ヘッドの両側が可動するため、対象...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    80
  • 材質1
    ヘッド部:S55C
  • 材質2
    シャフト:アルミ
  • 材質3
    ハンドル:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

最長長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000~1600
1600
4962819037843
820.000
215-2865
1個
1650~2600
2600
4962819037850
1080.000
215-2863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,206円
( 22,227円 )
5日目
21,328円
( 23,461円 )
5日目

詳細情報

基本情報

落下物の拾い上げ作業に使用するマジックハンドのシリーズです。
【特長】
・ヘッドの両側が可動するため、対象物を掴みやすい構造です。
・ヘッド部はS55C製です。
【用途】
・工場や作業現場で、手の届かない場所にある部品や工具などの落下物を回収する際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツカミタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツカミタイ
LED付 マグネットピックアップツール
LEDピックアップツール SMB-8R
205mm はさみ・剪定
精密細工用工具 ピック型/フック型
打診棒(レンコン玉) EA575-63、64
メーカー土牛KTC(京都機械工具)SK-11エスコSK-11エスコ
通常価格20,206円-3,733円2,284円4,412円1,127円10,252円
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目1日目3日目2日目
幅(mm)80-----
材質1ヘッド部:S55C-----
材質2シャフト:アルミ-----
材質3ハンドル:樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト