ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Minimo ポリッシングスティック フェルトスティック ソフト【5個入り】

通常単価(税別)
8,185円
税込単価
9,004円
通常出荷日:7日目

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。【特長】・研磨剤の保持力に優れ、効果...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD3913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

RD3913の仕様・寸法情報

JANコード
4544129871111
トラスココード
580-8558
質量(g)
70.000
全長(mm)
150

型番リスト

表示件数
型番
RD3913
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,185円
( 9,004円 )
7日目

詳細情報

基本情報

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。
【特長】
・研磨剤の保持力に優れ、効果的な研磨ができます。
【用途】
・金型や精密部品などの研磨、ラップ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Minimo ポリッシングスティック フェルトスティック ソフトの型番RD3913のページです。 型番RD3913に関する仕様情報を記載しております。
Minimo ポリッシングスティック フェルトスティック ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Minimo ポリッシングスティック フェルトスティック ソフト
“FRスティック”
フィニッシュストーンスティックセット
フェルトスティック 100×6×5mm
砥石ソフトストーン
スティック砥石
メーカーミニターミニターミニター柳瀬スリーエーナカニシ
通常価格8,185円5,235円 -8,332円506円8,901円 -3,024円 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目在庫品1日目4日目〜1日目
JANコード4544129871111-----
トラスココード580-8558-852-9490---
質量(g)70.000-----
全長(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました