17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製台車

通常単価(税別)
50,62268,954
税込単価
55,68475,849
通常出荷日:7日目~9日目

荷台、ハンドル、キャスター金具にスチールを使用したプレス製の運搬台車シリーズです。両袖タイプとフットブ...

詳細を確認

    ご注意

    • 均等荷重以上載せないで下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    (g)

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    キャスター径(mm)

    (mm)

    ハンドル高さ(mm)

    (mm)

    高さ(mm)

    (mm)

    長さ(mm)

    (mm)

    幅(mm)

    (mm)

    取替キャスター(自在)

    ハンドルタイプ

    付属ストッパー

    最小発注数量
    4945702003095
    509-3034
    51000.0
    荷台:スチール
    マット:塩化ビニール
    ハンドル:スチール
    キャスター金具:スチール
    130
    955
    205
    915
    615
    -
    -
    -
    1個
    4945702006515
    595-9162
    52000.0
    -
    -
    -
    -
    200
    885
    295
    1225
    775
    200Ф円盤付き車輪・500KB
    固定ハンドル
    T16・IK-200J
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,622
    ( 55,684 )
    9日目
    68,954
    ( 75,849 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    荷台、ハンドル、キャスター金具にスチールを使用したプレス製の運搬台車シリーズです。両袖タイプとフットブレーキ付きタイプをラインアップしています。
    【特長】
    ・堅牢なスチール製のため、重量物の運搬に適しています。
    【用途】
    ・工場や倉庫内での大型・重量物の運搬やピッキング作業に。

    ご注意

    • 均等荷重以上載せないで下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレス製台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト