ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイン・耐熱ブラッセン液

通常単価(税別)
35,246円
税込単価
38,771円
通常出荷日:11日目

密着性・耐熱性に特化した、つや消し黒染め液です。【特長】・耐熱温度400℃以上です。【用途】・あらゆる...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 色
    つやなしブラック
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • JANコード
    4560174201376
  • 質量(g)
    3860.000
  • トラスココード
    658-4987
  • 材質1
    主成分:グラファイト、シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    ~600℃1時間可
  • 容量(ml)
    4000
  • 容量(L)
    4
  • 色
    つや消し黒
  • 摘要
    常温黒染め剤(艶消し)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC-145-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-145-4の仕様・寸法情報

商品用途
その他
色
つやなしブラック
商品タイプ
塗料(缶)
JANコード
4560174201376
質量(g)
3860.000
トラスココード
658-4987
材質1
主成分:グラファイト、シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
~600℃1時間可
容量(ml)
4000
容量(L)
4
色
つや消し黒
摘要
常温黒染め剤(艶消し)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-145-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,246円
( 38,771円 )
11日目

詳細情報

基本情報

密着性・耐熱性に特化した、つや消し黒染め液です。
【特長】
・耐熱温度400℃以上です。
【用途】
・あらゆる金属部品、機械の黒染めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイン・耐熱ブラッセン液の型番FC-145-4のページです。 型番FC-145-4に関する仕様情報を記載しております。
ファイン・耐熱ブラッセン液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイン・耐熱ブラッセン液
300ml 耐熱塗料
耐熱塗料 テルモスプレー
300ml 耐熱塗料(つや有)
300ml 耐熱塗料(半つや)
耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ
メーカーファインケミカルジャパンエスコカンペハピオエスコエスコエスコ
通常価格35,246円2,115円2,461円2,775円 -2,282円3,124円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品用途その他耐熱スプレー耐熱スプレー耐熱スプレー耐熱スプレーその他
色つやなしブラック-シルバー---
商品タイプ塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
JANコード4560174201376-----
質量(g)3860.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました