ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグポータブルユーティリティートレー

通常単価(税別)
28,138円~60,649円
税込単価
30,952円~66,714円
通常出荷日:2日目

折り畳み可能なユーティリティートレーです。【特長】・持ち運びに便利で収納場所にも困りません。・ポリエス...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    120
  • 色
    グリーン
  • 使用可能温度(℃)
    -30~71
  • 材質1
    生地:ポリエステル+PVCコーティング
  • 材質2
    サポート:グラスファイバー

ご注意

  • ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズ・重量等は、米国の単位にて管理されております。
  • 日本国内での販売に際しては、国内の単位に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
  • トレーのふちに台車などが乗り上げるようなご使用方法はおすすめしません。
  • 長期間屋外で継続的に使用される場合、紫外線により製品が劣化する恐れがありますので、ご注意ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
460
460
25
4560139797098
500.0
664-4684
1個
760
760
70
4560139797104
1000.0
664-4685
1個
1220
1220
177
4560139797111
2000.0
664-4683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,138円
( 30,952円 )
2日目
38,290円
( 42,119円 )
2日目
60,649円
( 66,714円 )
2日目

詳細情報

基本情報

折り畳み可能なユーティリティートレーです。
【特長】
・持ち運びに便利で収納場所にも困りません。
・ポリエステルとPVCコーティングの生地は清掃が簡単です。
・カラーは視認性の高いグリーンを採用しています。
・防炎適合品です。
【用途】
・機器メンテナンス時の部品仮置場、部品洗浄時のトレーなど、少量の液体がこぼれた際の漏洩対策に。

ご注意

  • ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズ・重量等は、米国の単位にて管理されております。
  • 日本国内での販売に際しては、国内の単位に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
  • トレーのふちに台車などが乗り上げるようなご使用方法はおすすめしません。
  • 長期間屋外で継続的に使用される場合、紫外線により製品が劣化する恐れがありますので、ご注意ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグポータブルユーティリティートレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグポータブルユーティリティートレー
テンタル65(本体)
リス トロ箱No.80 青
サンコー 化粧桶#12フタ クリーム
タルカート75L
トロ箱No.140 青
メーカーニューピグコーポレーション三甲岐阜プラスチック工業三甲スペーシア岐阜プラスチック工業
通常価格28,138円-10,831円9,873円936円14,844円18,346円
通常出荷日2日目11日目7日目6日目1日目7日目
高さ(mm)120-----
色グリーン-----
使用可能温度(℃)-30~71-----
材質1生地:ポリエステル+PVCコーティング-----
材質2サポート:グラスファイバー-----

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト