ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

マイクロインサイドブラシ【2個入り】

通常単価(税別)
3,282円~3,937円
税込単価
3,610円~4,331円
通常出荷日:5日目

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。【特長】・円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内...

詳細を確認
  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

粒度(#)

外径(mm)

ブラシ部長さ(mm)

線径(mm)

適合内径(mm)

毛材

最小発注数量
407-3102
6
60
2000
1
15
-
1
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-2469
6
60
2000
1.5
15
-
1.5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-5174
6
65
500
2
20
-
2
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-0415
6
65
500
2.5
20
-
2.5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-0966
6
70
500
3
25
-
3
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-3820
6
70
500
3.5
25
-
3.5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-0986
6
70
500
4
25
-
4
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-2433
6
70
500
4.5
25
-
4.5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-4538
6
70
500
5
25
-
5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-3183
6
70
500
5.5
25
-
5.5
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-3167
12
70
500
6
25
-
6
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-2451
12
70
500
7
25
-
7
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-1828
12
70
500
8
25
-
8
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-4498
12
70
500
9
25
-
9
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-5227
12
70
500
10
25
-
10
砥粒入りナイロン
1パック

2個入り

407-1766
9
70
-
6
25
0.08
6
ステンレス
1パック

2個入り

407-3089
9
70
-
7
25
0.08
7
ステンレス
1パック

2個入り

407-1803
9
70
-
8
25
0.08
8
ステンレス
1パック

2個入り

407-5903
9
70
-
9
25
0.08
9
ステンレス
1パック

2個入り

407-5148
9
70
-
10
25
0.08
10
ステンレス
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目
3,937円
( 4,331円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。
【特長】
・円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分の仕上げ加工が可能です。
・金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。
【用途】
・円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに。

ご注意

  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロインサイドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロインサイドブラシ
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
べベル型ブラシ(外径15mm)
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
メーカーナカニシナカニシナカニシトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,282円-13,985円 -7,301円 -2,204円 -944円 -674円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目〜1日目〜
最高使用回転数(rpm)35001000014000---
軸径(mm)33----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト