ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアホイスト シングルチェーンタイプ(定格荷重950kg)

通常単価(税別)
700,405円
税込単価
770,446円
通常出荷日:9日目

空気圧を動力源とするシングルチェーンタイプのエアホイストです。【特長】・リミット機工を標準装備し、上昇...

詳細を確認
  • 定格荷重 (t)
    0.95
  • 標準揚程 (m)
    3
  • 接続口径
    Rp1/2
  • トラスココード
    183-1173
  • 巻上速度(m/min)
    1.0
  • 給気圧力(MPa)
    4.0~6.0
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    1.8
  • 質量(g)
    35000.0
  • 定格荷重(t)
    0.95
  • 標準揚程(m)
    3.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EHL95S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EHL95Sの仕様・寸法情報

定格荷重(t)
0.95
標準揚程(m)
3
接続口径
Rp1/2
トラスココード
183-1173
巻上速度(m/min)
1.0
給気圧力(MPa)
4.0~6.0
空気消費量([[M3]]/min)
1.8
質量(g)
35000.0
定格荷重(t)
0.95
標準揚程(m)
3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHL95S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700,405円
( 770,446円 )
9日目

詳細情報

基本情報

空気圧を動力源とするシングルチェーンタイプのエアホイストです。
【特長】
・リミット機工を標準装備し、上昇限、下降限で自動的に停止します。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホイスト シングルチェーンタイプ(定格荷重950kg)の型番EHL95Sのページです。 型番EHL95Sに関する仕様情報を記載しております。
エアホイスト シングルチェーンタイプ(定格荷重950kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホイスト シングルチェーンタイプ(定格荷重950kg)
エアホイスト シングルチェーンタイプ
エアーホイスト ダブルチェーンタイプ
エアーホイスト チェーン式 ATC型
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業
通常価格700,405円309,211円847,443円305,175円 -354,755円 -238,339円 -
通常出荷日9日目11日目9日目5日目〜4日目〜1日目
定格荷重(t)0.950.251.9---
標準揚程(m)333233
接続口径Rp1/2Rp1/2Rp1/2Rc3/8Rp1/2-
トラスココード183-1173541-5977183-1169---
巻上速度(m/min)1.012.0~18.02.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました