ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーホイスト ダブルチェーンタイプ

通常単価(税別)
847,443円
税込単価
932,187円
通常出荷日:9日目

ダブルチェーンタイプのエアーホイストです。【特長】・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停...

詳細を確認
  • 定格荷重 (t)
    1.9
  • 標準揚程 (m)
    3
  • 接続口径
    Rp1/2
  • トラスココード
    183-1169
  • 巻上速度(m/min)
    2.0
  • 給気圧力(MPa)
    2.0~3.0
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    1.8
  • 質量(g)
    46000.0
  • 定格荷重(t)
    1.9
  • 標準揚程(m)
    3.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EHL190W-PCS-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EHL190W-PCS-2の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
1.9
標準揚程(m)
3
接続口径
Rp1/2
トラスココード
183-1169
巻上速度(m/min)
2.0
給気圧力(MPa)
2.0~3.0
空気消費量([[M3]]/min)
1.8
質量(g)
46000.0
定格荷重(t)
1.9
標準揚程(m)
3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHL190W-PCS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847,443円
( 932,187円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ダブルチェーンタイプのエアーホイストです。
【特長】
・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホイスト ダブルチェーンタイプの型番EHL190W-PCS-2のページです。 型番EHL190W-PCS-2に関する仕様情報を記載しております。
エアーホイスト ダブルチェーンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホイスト ダブルチェーンタイプ
エアホイスト シングルチェーンタイプ
エアホイスト シングルチェーンタイプ(定格荷重950kg)
エアーホイスト チェーン式 ATC型
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業
通常価格847,443円309,211円700,405円305,175円 -354,755円 -238,339円 -
通常出荷日9日目11日目9日目5日目〜4日目〜1日目
定格荷重(t)1.90.250.95---
標準揚程(m)333233
接続口径Rp1/2Rp1/2Rp1/2Rc3/8Rp1/2-
トラスココード183-1169541-5977183-1173---
巻上速度(m/min)2.012.0~18.01.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました