ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネスランヤードセット(女性専用)

通常単価(税別)
64,703円
税込単価
71,173円
通常出荷日:1日目

女性専用に設計された軽量なハーネスとランヤードのセットです。墜落制止用器具の規格「新規格品」に適合して...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1640.000
  • 材質1
    ポリエステル・アルミ・スチール・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4937897079559
699-1784
マゼンタ×シルバー
1個
4937897079566
699-1785
オリーブ×ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,703円
( 71,173円 )
1日目
64,703円
( 71,173円 )
1日目

詳細情報

基本情報

女性専用に設計された軽量なハーネスとランヤードのセットです。墜落制止用器具の規格「新規格品」に適合しています。
【特長】
・軽量な設計です。
・胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできます。
・脚部にバックルや縫い目がなく、脚周りが動かしやすい構造です。
・スムーズリングと柔らかなロープにより、フィット感を高め動きやすさに配慮しています。
・クロスフィットパーツが脚を通しやすい形状を保持し、4方向へのスムーズな動きとサイズ調整をサポートします。
・使用可能質量は100kgです。
【用途】
・建設現場、工場、倉庫などでの高所作業時の安全確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネスランヤードセット(女性専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネスランヤードセット(女性専用)
フルハーネス
フルハーネス ニュートン イージーフィット 国際バージョン
フルハーネス エグゾフィット ネックス(TM)(フロントDリング付)
レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
メーカージェフコムジェフコムPETZLスリーエムジャパン藤井電工エスコ
通常価格64,703円41,919円 -35,943円58,910円46,936円 -45,259円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目5日目
質量(g)1640.0001330.000----
材質1ポリエステル・アルミ・スチール・樹脂肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)●胸ベルト:ナイロン(幅25mm)●肩バックル:スチール●胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)●腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)●D環:スチール●肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト