ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルキャリア リフトマン

通常単価(税別)
3,556円~4,308円
税込単価
3,912円~4,739円
通常出荷日:5日目

合板やコンパネ、板金などのパネルを運搬するためのパネルキャリアです。【特長】・高強度グリッパーがパネル...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:合成樹脂、アルミ合金
  • 材質2
    ハンドル:ゴム

ご注意

  • 石膏ボード、ガラスなどの衝撃に弱い素材や波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがありますので使用をお控えください。
  • 運搬物を持ち上げる前に必ず両側のグリッパープレートに力がかかっていることを確認してください。
  • 確認を怠ると運搬物を挟み込むことができずに滑って地面へ落下する場合があります。
  • 確実にグリップするためには、平面から不純物など障害となるものの付着がないことをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 対応板厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ハンドル幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

対応板厚

(mm)

最小発注数量
168
4952269115260
990.000
679-9676
5~25
1個
147
4952269115253
865.000
679-9677
5~19
1個
168
4952269115536
990.000
705-6774
5~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911円
( 4,302円 )
5日目
3,556円
( 3,912円 )
5日目
4,308円
( 4,739円 )
5日目

詳細情報

基本情報

合板やコンパネ、板金などのパネルを運搬するためのパネルキャリアです。
【特長】
・高強度グリッパーがパネルをしっかり掴み、腕、手、指、背中への負担を軽減して運搬できます。
・対応するパネルの厚さに合わせて種類が選択できます。
【用途】
・建築工事やDIY、工場での設備製作など、大判の板材を運搬する作業に。

ご注意

  • 石膏ボード、ガラスなどの衝撃に弱い素材や波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがありますので使用をお控えください。
  • 運搬物を持ち上げる前に必ず両側のグリッパープレートに力がかかっていることを確認してください。
  • 確認を怠ると運搬物を挟み込むことができずに滑って地面へ落下する場合があります。
  • 確実にグリップするためには、平面から不純物など障害となるものの付着がないことをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルキャリア リフトマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルキャリア リフトマン
ステンレス製 精密ヤットコ
喰切 盛光
高級ツカミ箸 モリブデン平
平ツカミバシ
刀刃
メーカーツノダトラスコ中山盛光盛光盛光盛光
通常価格3,556円-1,452円 -3,347円 -9,509円 -6,846円 -2,423円 -
通常出荷日5日目1日目1日目9日目1日目1日目
材質1本体:合成樹脂、アルミ合金-----
材質2ハンドル:ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト