ファクトリーサプライ用品技術窓口

KNIPEX 高所作業用ツールバッグ

通常単価(税別)
23,210円~24,823円
税込単価
25,531円~27,305円
通常出荷日:9日目

高所作業での工具の持ち運びに適したツールバッグのシリーズです。【特長】・落下防止ツールが取り付け可能な...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    合成繊維(内部:ゴム製)
  • 奥行(mm)
    150
  • 幅(mm)
    250
  • タイプ
    ショルダーバッグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

容量(L)

最小発注数量
4003773089032
657-0584
1400.0
300
12
1個
4003773089049
657-0598
1600.0
400
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,210円
( 25,531円 )
9日目
24,823円
( 27,305円 )
9日目

詳細情報

基本情報

高所作業での工具の持ち運びに適したツールバッグのシリーズです。
【特長】
・落下防止ツールが取り付け可能な銅製Dリング付きです。
・仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。
・外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。
・蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
【用途】
・工場内の高所にある設備のメンテナンスや、制御盤の配線作業など、落下防止対策が必要な現場での工具の運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNIPEX 高所作業用ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNIPEX 高所作業用ツールバッグ
ツールバッグ 450×200×340mm
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
トラディショナルツールケース 002107LE
高所作業用腰袋
筒型バック(高所作業用)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスバーコバーコ
通常価格23,210円-17,791円2,179円16,436円7,359円 -9,278円 -
通常出荷日9日目2日目1日目2日目1日目1日目
色ブラック黒黒黒--
材質1合成繊維(内部:ゴム製)-----
奥行(mm)150-55---
幅(mm)250-75---
タイプショルダーバッグ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト