ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート(人工石英)

通常単価(税別)
418,228円
税込単価
460,051円
通常出荷日:25日目

最高480℃の高温加熱が可能なホットプレートです。【特長】・天板に耐薬品性のある人工石英を使用していま...

詳細を確認
  • トラスココード
    566-7627
  • 質量(g)
    10000.0
  • 高さ(mm)
    200
  • 材質1
    天板:人口石英(シリカ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AHSA-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AHSA-500の仕様・寸法情報

トラスココード
566-7627
質量(g)
10000.0
高さ(mm)
200
材質1
天板:人口石英(シリカ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHSA-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418,228円
( 460,051円 )
25日目

詳細情報

基本情報

最高480℃の高温加熱が可能なホットプレートです。
【特長】
・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
・マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用しています。
【用途】
・溶液の加熱、分析、乾燥などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート(人工石英)の型番AHSA-500のページです。 型番AHSA-500に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート(人工石英)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート(人工石英)
ホットプレート APS-□
ホットプレート 300℃タイプ
ホットプレート ATF-□
ホットプレート 200℃タイプ
ホットプレート 400℃タイプ
メーカーアサヒ理化製作所ケニスアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格418,228円330,380円101,470円 -287,089円 -100,278円128,038円 -
通常出荷日25日目25日目15日目〜25日目〜1日目20日目
トラスココード566-7627-----
質量(g)10000.0-----
高さ(mm)200-----
材質1天板:人口石英(シリカ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました