ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

VESSEL 充電式インパクトレンチ

通常単価(税別)
46,351円
税込単価
50,986円
通常出荷日:11日目

バッテリーパック、充電器、キャリングケースがセットになった充電式インパクトレンチです。【特長】・3段階...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP-8141J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-8141Jの仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
2800
最大打撃数(min-1)
3000
JANコード
4545695003937
質量(g)
2200.000
トラスココード
706-0471
材質1
鉄
材質2
アルミニウム合金
最大締付トルク(N・m)
300
打撃数(回/分)
0~3000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
2800
材質3
樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SP-8141J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,351円
( 50,986円 )
11日目

詳細情報

基本情報

バッテリーパック、充電器、キャリングケースがセットになった充電式インパクトレンチです。
【特長】
・3段階のスピード切り替えが可能です。
・ナットの取り付けに便利な手回しモードを搭載しています。
・自動シャットオフ機能付きの仮締めモードにより、締め過ぎを防止します。
・最大締付トルクは300N・mです。
・暗所での作業に役立つLEDライトを搭載しています。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや、生産ラインでのボルト・ナットの締め付け・緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESSEL 充電式インパクトレンチの型番SP-8141Jのページです。 型番SP-8141Jに関する仕様情報を記載しております。
VESSEL 充電式インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESSEL 充電式インパクトレンチ
電ドラボールハイスピード(3.6V)
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電インパクトレンチ
メーカーベッセルベッセルベッセル京セラ空研空研
通常価格46,351円5,067円100,539円84,967円95,978円93,610円
通常出荷日11日目2日目1日目11日目4日目1日目
無負荷回転数(min-1)2800120020000~22001550-
最大打撃数(min-1)3000--0~25002400-
JANコード454569500393749075870281504545695003449---
質量(g)2200.0001642600---
トラスココード706-0471246-3921121-9193---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました