ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミハンマー

通常単価(税別)
6,786円
税込単価
7,465円
通常出荷日:5日目

圧延アルミ加工を施したアルミハンマーです。【特長】・圧延アルミ加工により比較的ネバリがあります。・軽く...

詳細を確認
  • JANコード
    4963360230035
  • トラスココード
    808-0178
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    頭部:HB 110℃
  • 材質2
    柄:樫
  • 頭径(mm)
    35
  • 頭長(mm)
    109
  • 全長(mm) (mm)
    320

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AH20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AH20の仕様・寸法情報

JANコード
4963360230035
トラスココード
808-0178
質量(g)
440.000
材質1
頭部:HB 110℃
材質2
柄:樫
頭径(mm)
35
頭長(mm)
109
全長(mm)(mm)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,786円
( 7,465円 )
5日目

詳細情報

基本情報

圧延アルミ加工を施したアルミハンマーです。
【特長】
・圧延アルミ加工により比較的ネバリがあります。
・軽くて打撃力があります。
・柄は樫製です。
【用途】
・機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、抜き取り作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミハンマーの型番AH20のページです。 型番AH20に関する仕様情報を記載しております。
アルミハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミハンマー
G両口ハンマー(ショートグラスファイバー柄)
グリーン電工レンチハンマー
ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付
ラバーハンマー
杭打ちハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格6,786円13,612円4,027円31,564円1,527円7,254円
通常出荷日5日目9日目4日目2日目1日目1日目
JANコード496336023003549633601225764963360184024496336011620949633602162374963360342684
トラスココード808-0178409-7029395-8671835-8207352-8537137-4472
質量(g)440.0003200.03407804504000.0
材質1頭部:HB 110℃ヘッド:炭素鋼-頭部本体:ステンレス(SUS304)頭部:天然ゴム-
材質2柄:樫柄:グラスファイバー柄:ポリカーボネート頭部ヘッド:ポリエチレン-柄:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました