ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアジャッキ

通常単価(税別)
4,885円
税込単価
5,374円
通常出荷日:5日目

様々な場所で活躍可能なハンディタイプのエアジャッキです。【特長】・ポンプで空気を送り込むことで、対象物...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422507458
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    574-2083
  • 材質1
    本体:ファイバークロス強化TPU

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA823WD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA823WDの仕様・寸法情報

JANコード
4528422507458
質量(g)
50.000
トラスココード
574-2083
材質1
本体:ファイバークロス強化TPU

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA823WD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,885円
( 5,374円 )
5日目

詳細情報

基本情報

様々な場所で活躍可能なハンディタイプのエアジャッキです。
【特長】
・ポンプで空気を送り込むことで、対象物を持ち上げたり、隙間を広げたりできます。
・薄くコンパクトなため、狭い隙間にも差し込んで使用できます。
【用途】
・制御盤や装置の設置、移動時の位置決めやレベル調整に。
・重量物の持ち上げや、扉の取り付け時の隙間確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアジャッキの型番TA823WDのページです。 型番TA823WDに関する仕様情報を記載しております。
エアジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアジャッキ
油圧ポンプエア(単動式)
パワージャッキ
油圧戻りジャッキ
水圧ジャッキ(単動式)
油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)
メーカータスコエナパック(アプライドパワージャパン)大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格4,885円102,510円31,801円53,329円 -76,626円 -30,238円 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目〜4日目1日目〜
JANコード4528422507458-----
質量(g)50.000-----
トラスココード574-2083-----
材質1本体:ファイバークロス強化TPU-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました