ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートワイヤーストリッパーSF/LV

通常単価(税別)
5,984円~6,140円
税込単価
6,582円~6,754円
通常出荷日:4日目

幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパーのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 材質1
    刃部:炭素鋼
  • 色
    グリーン
  • 幅(mm)
    22
  • ストリップ長(mm)
    5~18

ご注意

  • 適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
  • シースはストリップできません。
  • テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合電線(AWG)

質量(g)

高さ(mm)

全長(mm)

適合電線(mm)

適合電線([[MM2]])

材質2

最小発注数量
4989833034887
711-3387
30~10
160.000
145
195
0.25~2.6
0.05~5.5
本体:高強度プラスチック・TPR
1個
4989833034931
696-5804
30~8
170.000
162
150
0.25~3.2
0.05~8.0
本体:高強度プラスチック、エラストマー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,984円
( 6,582円 )
4日目
6,140円
( 6,754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパーのシリーズです。
【特長】
・高精度な刃により、電線被覆を確実かつきれいにストリップします。
・電線正面からストリップできるため、壁際や狭い場所でも作業が可能です。
・軽量設計で使用時の負担を軽減します。
・ストリップゲージが付属しており、被覆を剥がす長さを調整できます。
【用途】
・制御盤の配線、電気機器のメンテナンスなど、電線やフラットケーブルの被覆剥がし作業に。

ご注意

  • 適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
  • シースはストリップできません。
  • テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートワイヤーストリッパーSF/LVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートワイヤーストリッパーSF/LV
ワイヤストリッパー PAW-32
ENGINEER マルチワイヤーストリッパー
オートワイヤーストリッパー
1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(4GOU-D)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアTONEエスコミスミ
通常価格5,984円-4,152円6,603円2,881円6,214円21,208円
通常出荷日4日目2日目4日目5日目1日目在庫品1日目
材質1刃部:炭素鋼スチール刃:炭素鋼---
色グリーン-----
幅(mm)22-----
ストリップ長(mm)5~18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト