ファクトリーサプライ用品技術窓口

ENGINEER マルチワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
6,603円
税込単価
7,263円
通常出荷日:4日目

極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパーです。【特長】・AWG36の極細線をストリップ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833034870
  • トラスココード
    697-5218
  • 適合電線(AWG)
    AWG36~20
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    刃:炭素鋼
  • 全長(mm)
    112
  • 適合電線([[MM2]])
    0.0125~0.5
  • 材質2
    本体:グラスファイバー入りナイロン

ご注意

  • 適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
  • シースはストリップできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAW-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAW-03の仕様・寸法情報

JANコード
4989833034870
トラスココード
697-5218
適合電線(AWG)
AWG36~20
質量(g)
45.000
材質1
刃:炭素鋼
全長(mm)
112
適合電線([[MM2]])
0.0125~0.5
材質2
本体:グラスファイバー入りナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAW-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,603円
( 7,263円 )
4日目

詳細情報

基本情報

極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパーです。
【特長】
・AWG36の極細線をストリップできます。
・電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
・小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。
・ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
【用途】
・制御盤の配線など、電線の被覆剥がし作業に。

ご注意

  • 適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
  • シースはストリップできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENGINEER マルチワイヤーストリッパーの型番PAW-03のページです。 型番PAW-03に関する仕様情報を記載しております。
ENGINEER マルチワイヤーストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ENGINEER マルチワイヤーストリッパー
ワイヤストリッパー PAW-32
マルチワイヤーストリッパー
オートワイヤーストリッパーSF/LV
マルチワイヤーストリッパー PAW-02
1650-145SB ストリッピングナイフ
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアクニペックス
通常価格6,603円4,152円3,683円5,984円 -3,423円14,656円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目2日目9日目
JANコード498983303487049898330348564989833034801---
トラスココード697-5218224-2739----
適合電線(AWG)AWG36~2026、24、22、20、18、16、14----
質量(g)45.000350.000----
材質1刃:炭素鋼スチール-刃部:炭素鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました