ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)

通常単価(税別)
4,365円
税込単価
4,802円
通常出荷日:11日目

オープンバレル端子の圧着、ストリップ、切断が1丁でできる精密電工ペンチです。【特長】・0.3、0.5(...

詳細を確認
  • JANコード
    4951908007492
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    663-5680
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WCP-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WCP-01の仕様・寸法情報

JANコード
4951908007492
質量(g)
120.000
トラスココード
663-5680
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCP-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,365円
( 4,802円 )
11日目

詳細情報

基本情報

オープンバレル端子の圧着、ストリップ、切断が1丁でできる精密電工ペンチです。
【特長】
・0.3、0.5(mm2)、#22、#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を圧着でき、LEDなどの細線に対応します。
・ストリップと切断の機能も備え、端子の圧着作業が1丁で完結します。
・両面にサイズ表記を施し、作業性を向上させています。
【用途】
・各種機械、建設機械、設備などの電装品取り付けやメンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)の型番WCP-01のページです。 型番WCP-01に関する仕様情報を記載しております。
精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)
ミニ圧着工具
圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用
精密圧着ペンチ PA-20
精密圧着ペンチ PA-24
精密圧着ペンチ PA-21
メーカーワイズDENSANクニペックスエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格4,365円7,143円6,786円4,979円5,815円5,617円
通常出荷日11日目5日目9日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
JANコード4951908007492-----
質量(g)120.000-----
トラスココード663-5680-----
材質1特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました