ファクトリーサプライ用品技術窓口

VVF専用 廃棄電線皮むき機100V

通常単価(税別)
427,089円
税込単価
469,798円
通常出荷日:9日目

VVFケーブル専用の廃棄電線皮むき機です。【特長】・ねじれたVVF2芯・3芯(φ1.6、φ2.0、φ2...

詳細を確認
  • JANコード
    4571132296044
  • 質量(g)
    41000.0
  • トラスココード
    405-8111
  • 高さ(mm)
    363
  • 幅(mm)
    269
  • 全長(mm)
    555
  • 適合電線
    VVF(VA)
  • 適合ケーブルサイズ([[MM2]])
    φ1.6-2芯・3芯、φ2.0-2芯・3芯、φ2.6-2芯・3芯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NC-VVF263-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NC-VVF263-100の仕様・寸法情報

JANコード
4571132296044
質量(g)
41000.0
トラスココード
405-8111
高さ(mm)
363
幅(mm)
269
全長(mm)
555
適合電線
VVF(VA)
適合ケーブルサイズ([[MM2]])
φ1.6-2芯・3芯、φ2.0-2芯・3芯、φ2.6-2芯・3芯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-VVF263-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427,089円
( 469,798円 )
9日目

詳細情報

基本情報

VVFケーブル専用の廃棄電線皮むき機です。
【特長】
・ねじれたVVF2芯・3芯(φ1.6、φ2.0、φ2.6)を1回の作業で剥くことができます。
・コンパクトな設計です。
・逆転ボタンを搭載しています。
【用途】
・VVFケーブルの被覆除去、リサイクル前の前処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VVF専用 廃棄電線皮むき機100Vの型番NC-VVF263-100のページです。 型番NC-VVF263-100に関する仕様情報を記載しております。
VVF専用 廃棄電線皮むき機100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました