ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型USB扇風機

通常単価(税別)
10,545円
税込単価
11,600円
通常出荷日:2日目

据え置き、マグネット、クリップ、三脚取り付けの4通りの固定方法が選べる、USB充電式の大型扇風機です。...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    92
  • 高さ(mm)
    252
  • 幅(mm)
    218
  • JANコード
    4969887783672
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    689-0787

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FAN-USB1BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FAN-USB1BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
92
高さ(mm)
252
幅(mm)
218
JANコード
4969887783672
質量(g)
800.000
トラスココード
689-0787

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FAN-USB1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,545円
( 11,600円 )
2日目

詳細情報

基本情報

据え置き、マグネット、クリップ、三脚取り付けの4通りの固定方法が選べる、USB充電式の大型扇風機です。
【特長】
・USB充電式のため、電源のない場所でも使用できます。
・本体は縦横360°回転するため、自由な角度調整が可能です。
・風量は4段階で調整できます。
・背面のLEDで充電状況やバッテリー残量を確認できます。
・USB充電ポートを備えているため、スマートフォンなどの充電が可能です。
【用途】
・作業台にクリップで固定したり、金属製の棚やキャビネットにマグネットで取り付けたりして、作業スペースの暑さ対策に。
・電源が確保しにくい場所での軽作業や、制御盤のメンテナンス時の熱対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型USB扇風機の型番FAN-USB1BKのページです。 型番FAN-USB1BKに関する仕様情報を記載しております。
大型USB扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型USB扇風機
小型クランプ扇風機
ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2
PACKOUT 扇風機
扇風機 ハンディファン BP533
デュアル工事用充電扇風機
メーカーサンワサプライサンワサプライシチズン(リズム時計)ミルウォーキー(MILWAUKEE)グリーンクロスPanasonic
通常価格10,545円8,254円3,677円25,744円3,587円16,167円
通常出荷日2日目2日目5日目11日目11日目2日目
奥行(mm)92-----
高さ(mm)252-----
幅(mm)218-----
JANコード49698877836724969887214039----
質量(g)800.000293.200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました