ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

充電式ファンCF001G
マキタ
充電式クリップファン
トラスコ中山
大型USB扇風機
サンワサプライ
  • <
  • >

小型クランプ扇風機

通常単価(税別)
8,254円
税込単価
9,079円
通常出荷日:2日目

台車の取っ手や工場の支柱などにクランプで固定できる充電式の小型扇風機です。【特長】・幅15~50mmの...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    89
  • 寸法(mm)
    W141.5×D67×H258
  • JANコード
    4969887214039
  • 質量(g)
    293.200
  • トラスココード
    357-9406

ご注意

  • 風量の強弱によって使用可能時間が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEH-FAN1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VEH-FAN1の仕様・寸法情報

外径(mm)
89
寸法(mm)
W141.5×D67×H258
JANコード
4969887214039
質量(g)
293.200
トラスココード
357-9406
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VEH-FAN1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,254円
( 9,079円 )
2日目

詳細情報

基本情報

台車の取っ手や工場の支柱などにクランプで固定できる充電式の小型扇風機です。
【特長】
・幅15~50mmの円柱や角柱に固定できます。
・リチウムイオン電池を内蔵しており、繰り返し充電して使用可能です。
・好みに合わせて4段階の風量調節ができます。
・満充電で約2~7時間の使用が可能です。
・USBポートから充電でき、充電状況がわかるLEDが付いています。
【用途】
・工場や倉庫内での軽作業時や、台車での運搬作業時の暑さ対策に。
・装置のメンテナンス時など、電源が確保しにくい場所でのスポット送風に。

ご注意

  • 風量の強弱によって使用可能時間が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型クランプ扇風機の型番VEH-FAN1のページです。 型番VEH-FAN1に関する仕様情報を記載しております。
小型クランプ扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型クランプ扇風機
大型USB扇風機
PACKOUT 扇風機
扇風機 ハンディファン BP533
デュアル工事用充電扇風機
扇風機(壁掛式/首振り)
メーカーサンワサプライサンワサプライミルウォーキー(MILWAUKEE)グリーンクロスPanasonicエスコ
通常価格8,254円10,545円25,744円3,587円16,167円26,580円
通常出荷日2日目2日目11日目11日目2日目2日目
外径(mm)89-----
寸法(mm)W141.5×D67×H258-----
JANコード49698872140394969887783672----
質量(g)293.200800.000----
トラスココード357-9406689-0787----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト