ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー フルオートタイプグリッププライヤ

通常単価(税別)
5,016円~8,334円
税込単価
5,518円~9,167円
通常出荷日:5日目

異なる厚みの対象物も最初に保持力を決めれば、握りこむだけでロックがかかり、同じ力で掴めるフルオートタイ...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 口開き(mm)パイプ最小
    1
  • 口開き(mm)角材最小
    1

ご注意

  • ・本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 誤った使用は本品の破損や、事故の原因となりますので使用しないで下さい。・打撃等の衝撃を与えないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

切断能力(mm)軟鉄線

口開き(mm)パイプ最大

口開き(mm)角材最大

最大締圧力(kN)

最小発注数量
4967521469159
692-2366
173
260.000
φ1.2
25
25
3
1個
4967521469166
692-2364
217
550.000
φ2.3
32
32
7
1個
4967521469173
692-2365
247
640.000
φ2.3
40
40
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,016円
( 5,518円 )
5日目
7,104円
( 7,814円 )
5日目
8,334円
( 9,167円 )
5日目

詳細情報

基本情報

異なる厚みの対象物も最初に保持力を決めれば、握りこむだけでロックがかかり、同じ力で掴めるフルオートタイプのグリッププライヤです。
【特長】
・歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。
・ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
・材質は特殊鋼で、表面にニッケルクロムメッキ処理を施しています。
【用途】
・板金・溶接作業に。

ご注意

  • ・本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 誤った使用は本品の破損や、事故の原因となりますので使用しないで下さい。・打撃等の衝撃を与えないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー フルオートタイプグリッププライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー フルオートタイプグリッププライヤ
ロングノーズグリッププライヤー
グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
グリッププライヤ(C型スイベル)
バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175
バイスプライヤ カーブタイプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールTONEロブテックスロブテックス
通常価格5,016円-1,502円1,331円 -2,263円 -3,862円2,213円 -
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼---
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ---
口開き(mm)パイプ最小1φ1----
口開き(mm)角材最小111---

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト