ファクトリーサプライ用品技術窓口

本締めボールポイントレンチ(9本組)

通常単価(税別)
3,508円~4,586円
税込単価
3,859円~5,045円
通常出荷日:5日目

ボールポイント側で本締めが可能な、六角棒レンチの7本セットです。ロング、標準、ショートの3つの長さバリ...

詳細を確認
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6
  • セット内容(本)
    7
  • 材質1
    軸:ビット材
  • 材質2
    ホルダー:PE
  • 材質3
    台紙:紙
  • 材質4
    パック:プラ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

質量(g)

最小発注数量
4907587032577
610-6789
ねじれ、折れに強い、首下ショート
66.000
1個
4907587032584
610-6805
マグネット入り、ロング
103.000
1個
4907587032591
610-6813
ねじれ、折れに強い、ロング
126.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,508円
( 3,859円 )
5日目
3,757円
( 4,133円 )
5日目
4,586円
( 5,045円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボールポイント側で本締めが可能な、六角棒レンチの7本セットです。ロング、標準、ショートの3つの長さバリエーションを揃えています。
【特長】
・ボールポイント形状により、最大25°の角度から六角穴付ボルトを回すことができ、狭い場所や障害物のある場所での作業に適しています。
・レンチの短辺側は、ネジ穴に差し込みやすく、ガタつきを抑えることで確実な本締めが可能です。
・材質には特殊合金鋼を使用し、熱処理によって硬度と靭性を兼ね備えています。
・サイズごとに色分けされており、必要なサイズを素早く識別できます。
・保管や持ち運びに便利な折りたたみ式のホルダーが付属します。
【用途】
・工場内の機械設備や自動化装置の組み立て、保守、メンテナンス作業に。
・制御盤や装置内部など、工具をまっすぐに差し込むことが難しい箇所での六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本締めボールポイントレンチ(9本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本締めボールポイントレンチ(9本組)
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット
レインボールL型レンチ セット 8906BP
本締めボールポイントレンチ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)
本締めボールポイントレンチ 9本組 No.8309BP(8300BP 9本組)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,508円-4,484円2,758円642円 -646円 -5,548円
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目2日目
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6●明細:対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ショートサイズ)●ホルダー----
セット内容(本)796---
材質1軸:ビット材 軸:ビット材本体:クロムバナジウム鋼●ホルダー:ポリプロピレン(PP)●駆動部:ブラックポイント加工軸:ビット材軸:ビット材-
材質2ホルダー:PE ホルダ:PP----
材質3台紙:紙 -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト