ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトラージブ100

通常単価(税別)
415,243円~455,754円
税込単価
456,767円~501,329円
通常出荷日:9日目

荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に使用する吊り上げ専用機シリーズです。【特長】・左右に15度ずつ首を...

詳細を確認
  • ストローク(mm)
    600~1900
  • 昇降方式
    手動式
  • 全高(mm)
    1960
  • 全長(mm)
    1660
  • 全幅(mm)
    670
  • 前車輪
    ウレタン90φキャスター2個、後車輪:自在150φゴムキャスター2個
  • 材質1
    本体:スチール●本体表面処理:吹き付け塗装

ご注意

  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
185000.0
341-1314
1個
150
240000.0
341-1316
1個
180
265000.0
341-1315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415,243円
( 456,767円 )
9日目
435,499円
( 479,049円 )
9日目
455,754円
( 501,329円 )
9日目

詳細情報

基本情報

荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に使用する吊り上げ専用機シリーズです。
【特長】
・左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付属しています。
・バランスウェイトの見直しによりコストダウンを実現しています。
・本体はスチール製で、表面には吹き付け塗装が施されています。
【用途】
・工場の生産ラインなどでの重量物の吊り上げ、加工機械へのワークの着脱作業に。

ご注意

  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトラージブ100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトラージブ100
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.
電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)
ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
メーカーカントースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格415,243円-198,076円 -309,739円 -588,924円 -435,805円 -438,557円 -
通常出荷日9日目19日目9日目〜14日目〜7日目〜9日目
ストローク(mm)600~1900-----
昇降方式手動式-----
全高(mm)1960-----
全長(mm)1660-----
全幅(mm)670-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト