ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トルクス[[R下]]ビットソケットセット

通常単価(税別)
3,444円
税込単価
3,788円
通常出荷日:11日目

トルクスネジの締め付け、緩め作業用のビットソケットセットです。【特長】・表面処理として、下地に二層のニ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

83654
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83654の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
7
呼びNo.
83654
差込角(mm)
6.35
JANコード
4573271136540
質量(g)
144.000
トラスココード
232-1204
材質1
クロムバナジウム鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
83654
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444円
( 3,788円 )
11日目

詳細情報

基本情報

トルクスネジの締め付け、緩め作業用のビットソケットセットです。
【特長】
・表面処理として、下地に二層のニッケルクロームと最終仕上げにマットクロームが施されています。
・レーザーマーキングで種類とサイズを表記しています。
・DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)の規格に準拠しており、寸法サイズの交差も規格内です。
・材質はクロムバナジウム鋼です。
【用途】
・トルクスネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス[[R下]]ビットソケットセットの型番83654のページです。 型番83654に関する仕様情報を記載しております。
トルクス[[R下]]ビットソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクス[[R下]]ビットソケットセット
トルクスRビットソケット 差込角9.5mm
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
ビットセット
メーカープロクソンHAZETエスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スエカゲツール
通常価格3,444円4,731円30,037円11,699円 -1,387円 -6,242円
通常出荷日11日目1日目1日目3日目〜1日目〜6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.512.76.3sq9.5sq-
単品・セット区分セット品単品 ソケットセット品セット品単品 ソケット-
セット内容(点)7-----
呼びNo.83654-----
差込角(mm)6.35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました