ファクトリーサプライ用品技術窓口

VA線ストリッパー

通常単価(税別)
13,896円
税込単価
15,286円
通常出荷日:5日目

VA線(VVFケーブル)の被覆を剥がすための専用工具です。【特長】・外皮と内皮を個別に剥くことが可能で...

詳細を確認
  • 適合管外径インチ(ミリ)
    1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯
  • JANコード
    4528422458439
  • トラスココード
    272-4461

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA852DV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA852DVの仕様・寸法情報

適合管外径インチ(ミリ)
1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯
JANコード
4528422458439
トラスココード
272-4461
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA852DV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,896円
( 15,286円 )
5日目

詳細情報

基本情報

VA線(VVFケーブル)の被覆を剥がすための専用工具です。
【特長】
・外皮と内皮を個別に剥くことが可能です。
【用途】
・電気工事などでのVA線(VVFケーブル)の被覆剥き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA線ストリッパーの型番TA852DVのページです。 型番TA852DVに関する仕様情報を記載しております。
VA線ストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線ストリッパー
VA線ストリッパ
VA線ストリッパ(黒金)
セフVA線ストリッパ
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)
メーカータスコカスタムフジ矢TJMデザインタジマツールエスコMCCコーポレーション
通常価格13,896円12,536円12,786円12,442円4,085円7,108円
通常出荷日5日目4日目9日目4日目1日目1日目
適合管外径インチ(ミリ)1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯-----
JANコード4528422458439-----
トラスココード272-4461-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました