ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASKスライド式ハツリハンマー

通常単価(税別)
8,775円
税込単価
9,653円
通常出荷日:5日目

スライドさせて衝撃を与えることで、コンクリートやアスファルトを斫れる手動のハツリハンマーです。【特長】...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517213019
  • トラスココード
    684-0831
  • 質量(g)
    1750.0
  • 材質1
    頭部:スチール(S45C)
  • 材質2
    柄部:スチール(STK)
  • 全長(mm)
    650
  • 材質3
    グリップ:シャフト側 TPR、パイプ側 NBR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

213019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

213019の仕様・寸法情報

JANコード
4960517213019
トラスココード
684-0831
質量(g)
1750.0
材質1
頭部:スチール(S45C)
材質2
柄部:スチール(STK)
全長(mm)
650
材質3
グリップ:シャフト側 TPR、パイプ側 NBR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
213019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,775円
( 9,653円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スライドさせて衝撃を与えることで、コンクリートやアスファルトを斫れる手動のハツリハンマーです。
【特長】
・先端硬度はHRC40程度です。
・狭い現場でも使用しやすいショートタイプです。
・電動工具が不要で、軽量なため持ち運びが容易です。
・手工具のため、力加減を調整しながらの繊細な作業が可能です。
【用途】
・コンクリートやアスファルトの斫り作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASKスライド式ハツリハンマーの型番213019のページです。 型番213019に関する仕様情報を記載しております。
ASKスライド式ハツリハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASKスライド式ハツリハンマー
金象 “AP掛矢”
金象 木槌 45 柄付
金象 手掛矢
金象 掛矢 八角135 柄共
金象 ダルマセット1.1KG柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格8,775円4,620円2,220円4,174円10,138円4,518円
通常出荷日5日目1日目2日目4日目4日目4日目
JANコード496051721301949605171106604960517112022496051711060849605171101414960517054520
トラスココード684-0831382-0289853-4554853-4597853-4592853-4564
質量(g)1750.03000.0130.0900.04420.01200.0
材質1頭部:スチール(S45C)頭部:樹脂材質 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部 天然木●柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木
材質2柄部:スチール(STK)柄:天然木----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました