ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 日本製両口ハンマー

通常単価(税別)
4,716円~10,852円
税込単価
5,188円~11,937円
通常出荷日:5日目~9日目

両側に打撃面を持つ、日本製の両口ハンマーです。【特長】・頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完...

詳細を確認
  • 材質1
    頭部:機械構造用炭素鋼S53C 
  • 材質2
    柄部:樫材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称

頭径(mm)

頭長(mm)

全長(mm)

呼称(ポンド)

最小発注数量
4960517050317
669-2515
1500.0
3ポンド
42
118
330
3
1個
4960517050324
651-3119
3200.0
6ポンド
55
148
900
6
1個
4960517050331
650-9987
4100.0
8ポンド
59
162
900
8
1個
4960517050348
662-2811
5000.0
10ポンド
62
180
900
10
1個
4960517050362
651-1616
2100.0
4ポンド
47
130
600
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,716円
( 5,188円 )
9日目
9,072円
( 9,979円 )
5日目
9,785円
( 10,764円 )
5日目
10,852円
( 11,937円 )
9日目
8,551円
( 9,406円 )
5日目

詳細情報

基本情報

両側に打撃面を持つ、日本製の両口ハンマーです。
【特長】
・頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
・柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分に乾燥させているため痩せが少なく強度があります。
【用途】
・板金、解体作業やアンカーなどの打ち込み作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金象 日本製両口ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 日本製両口ハンマー
金象 “AP掛矢”
ASKスライド式ハツリハンマー
金象 手掛矢
金象 木槌 45 柄付
金象 クサビ パック入
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,716円-4,620円8,775円4,174円2,220円662円 -
通常出荷日5日目〜1日目5日目4日目2日目4日目
材質1頭部:機械構造用炭素鋼S53C 頭部:樹脂頭部:スチール(S45C)頭部 天然木 ●柄部 天然木材質 天然木スチール
材質2柄部:樫材柄:天然木柄部:スチール(STK)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト