ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動乳鉢 回転数可変デジタルタイマー付

通常単価(税別)
533,671円~870,886円
税込単価
587,038円~957,975円
通常出荷日:11日目

試料の粉砕(擂潰)に使用する自動乳鉢で、ANM-1000シリーズの機能拡張型です。【特長】・回転数と時...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    790~910(ハンドルにて高さ調節)
  • 材質1
    装置本体:主に鉄製(鋳造品)
  • 材質3
    乳棒:アルミナ製
  • 材質4
    ヘラ:シリコン製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

商品仕様

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
150mmタイプ
539-1317
21000.0
乳鉢:磁器製
1個
200mmタイプ
539-1320
22000.0
乳鉢:磁器製
1個
200mmタイプ
539-1315
21500.0
乳鉢:メノー製
1個
200mmタイプ
539-1319
22500.0
乳鉢:アルミナ製
1個
140mmタイプ
539-1316
21000.0
乳鉢:メノー製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533,671円
( 587,038円 )
11日目
551,899円
( 607,089円 )
11日目
553,924円
( 609,316円 )
11日目
589,367円
( 648,304円 )
11日目
870,886円
( 957,975円 )
11日目

詳細情報

基本情報

試料の粉砕(擂潰)に使用する自動乳鉢で、ANM-1000シリーズの機能拡張型です。
【特長】
・回転数と時間をデジタルで設定・表示でき、粉砕条件の再現性を高めます。
・乳鉢の材質は、メノー、磁器、アルミナから選択可能です。
・装置本体は主に鉄製、乳棒はアルミナ製、ヘラはシリコン製です。
【用途】
・工場や研究所での品質管理や研究開発における、各種試料の粉砕(擂潰)作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動乳鉢 回転数可変デジタルタイマー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動乳鉢 回転数可変デジタルタイマー付
アルミナ乳鉢(乳棒付)
自動乳鉢 ALM/ANM
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢
自動乳鉢ANM1000シリーズ
磁性乳鉢120㎜ 乳棒付セット
メーカー日陶科学レオナケニス日陶科学アズワン三商
通常価格533,671円-5,004円 -419,070円 -24,976円 -77,834円 -2,699円
通常出荷日11日目1日目9日目6日目10日目〜2日目
高さ(mm)790~910(ハンドルにて高さ調節)-----
材質1装置本体:主に鉄製(鋳造品)-----
材質3乳棒:アルミナ製-----
材質4ヘラ:シリコン製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト