17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁スパナ セット【4個入り】

通常単価(税別)
8,182
税込単価
9,000
通常出荷日:4日目

安全と品質のVDE認証を取得した、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズのスパナセットです。【特長】・VDE...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    99、109、133、159
  • 二面幅寸法(mm)
    8、10、13、17
  • JANコード
    4053423246766
  • 質量(g)
    232.000
  • トラスココード
    689-9653
  • 材質1
    金属部:クロムバナジウム合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02NE8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

1600A02NE8の仕様・寸法情報

全長(mm)
99、109、133、159
二面幅寸法(mm)
8、10、13、17
JANコード
4053423246766
質量(g)
232.000
トラスココード
689-9653
材質1
金属部:クロムバナジウム合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A02NE8
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,182
( 9,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全と品質のVDE認証を取得した、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズのスパナセットです。
【特長】
・VDE・GS規格対応、IEC60900に適合した1000V絶縁仕様です。
・先端角度が15°のため対象物をつかみやすく、効率的に作業できます。
・握りやすいソフトグリップを採用しています。
・金属部にはクロムバナジウム合金鋼を使用しています。
・セット内容は8、10、13、17mmの4本です。
【用途】
・電気設備のメンテナンスなど、活線または活線近辺でのボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁スパナ セットの型番1600A02NE8のページです。 型番1600A02NE8に関する仕様情報を記載しております。
絶縁スパナ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました