ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ ポリイミドテープ 厚さ0.065mm |
厚鋼電線管を曲げる際に使用するベンダーシューのシリーズです。
【特長】
・材質はアルミ鋳物製です。
・G16~G104まで、様々なサイズの厚鋼電線管に対応する製品をラインアップしています。
【用途】
・工場や建物の電気配線工事で、厚鋼電線管の配管経路を変更したり、障害物を回避したりする際の曲げ加工に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~