17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンダーシュー ガス管用

通常単価(税別)
6,19044,595
税込単価
6,80949,055
通常出荷日:5日目

配管用炭素鋼鋼管(SGP)の曲げ加工に使用するベンダーシューのシリーズです。【特長】・15Aから100...

詳細を確認

    ご注意

    • 摘要パイプはSGP管のみ
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大曲げ角度(1回曲げ)

    適合パイプ

    適合機種

    中心部曲半径(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    90度
    ガス管15A(SGP)
    SB、GB
    60
    344.000
    149-3301
    1個
    90度
    ガス管20A(SGP)
    SB、GB
    80
    470.000
    149-3302
    1個
    90度
    ガス管25A(SGP)
    SB、GB
    105
    686.000
    149-3303
    1個
    90度
    ガス管32A(SGP)
    SB、GB
    130
    921.000
    149-3304
    1個
    90度
    ガス管40A(SGP)
    SB、GB
    165
    1300.000
    149-3305
    1個
    90度
    ガス管50A(SGP)
    SB、GB
    220
    2222.000
    149-3306
    1個
    30度
    ガス管65A(SGP)
    SB、GB
    220
    1911.000
    149-3307
    1個
    30度
    ガス管90A(SGP)
    GB
    550
    3936.000
    149-3309
    1個
    30度
    ガス管100A(SGP)
    GB
    610
    4951.000
    149-3310
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,190
    ( 6,809 )
    5日目
    7,143
    ( 7,857 )
    5日目
    10,746
    ( 11,821 )
    5日目
    12,537
    ( 13,791 )
    5日目
    14,783
    ( 16,261 )
    5日目
    22,128
    ( 24,341 )
    5日目
    22,979
    ( 25,277 )
    5日目
    31,448
    ( 34,593 )
    5日目
    44,595
    ( 49,055 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    配管用炭素鋼鋼管(SGP)の曲げ加工に使用するベンダーシューのシリーズです。
    【特長】
    ・15Aから100Aまで、幅広い呼び径のガス管に対応したシューをラインアップしています。
    【用途】
    ・工場設備などにおけるガス管の配管作業時の曲げ加工に。

    ご注意

    • 摘要パイプはSGP管のみ
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンダーシュー ガス管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト