ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスハンマドリル(六角軸)

通常単価(税別)
98,181円~160,135円
税込単価
107,999円~176,149円
通常出荷日:11日目

最大錐径40mmのコンクリート穴あけ能力を有し、六角シャンクに対応した36Vコードレスハンマドリルのシ...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)
    479×262×107(BSL36B18X装着時)
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    1400~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    250~500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

商品種別

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
コードレスハンマドリル(六角軸)セット
4966376408016
602-7329
8000.0
1個
コードレスハンマドリル(六角軸) 本体のみ
4966376408009
602-7328
7000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,135円
( 176,149円 )
11日目
98,181円
( 107,999円 )
11日目

詳細情報

基本情報

最大錐径40mmのコンクリート穴あけ能力を有し、六角シャンクに対応した36Vコードレスハンマドリルのシリーズです。
【特長】
・「回転+打撃」・「打撃」の2モードが使用可能です。
・ブラシレスモーターを搭載し、パワフルな穴あけとハツリ作業が可能です。
・回転数は4段階で変速でき、定速度制御で様々な作業に対応します。
・RFC機能により、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
・新構造の防振ハンドルが、操作性を損なうことなく作業者に伝わる振動を低減します。
・高輝度で明るいLEDライトを搭載しており、暗所でもスムーズに作業できます。
【用途】
・コンクリートへの穴あけ、アンカーの下穴あけに。
・コンクリートのハツリ、破砕、角だし、穴掘り、突き固め、溝きり、切断、はがし、面荒らしに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマドリル(六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスハンマドリル(六角軸)
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
充電ロータリーハンマードリル(18V)
ハンマドリル SDS-maxシャンク
ハンマドリル 六角軸シャンク
ハンマ 六角軸シャンク
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格98,181円-101,873円 -57,385円 -101,392円91,786円52,508円
通常出荷日11日目1日目1日目〜7日目7日目7日目
本体寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X装着時)全長499×高さ262×幅107全長358/高さ233/幅91471×252×107-389×103×214
打撃数(min[[の-1乗]])1400~28001400~2800NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~31701400~28001400~28003000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])250~500250~500NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700250~500250~500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト