17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA737

通常単価(税別)
7,581円~8,327円
税込単価
8,339円~9,160円
通常出荷日:11日目

【特長】・エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤です。・食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1030.0
  • 容量(kg)
    1
  • 色
    乳白色
  • 容器タイプ
    ピュアパック

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品特性

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

商品特性

最小発注数量
581-9039
即効性
1個
581-9040
持続性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,581円
( 8,339円 )
11日目
8,327円
( 9,160円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤です。
・食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹脂」規格基準に適合しています。
・速効性、分散性に優れています。
・水系発泡液に対して優れた消泡効果を示します。
【用途】
・食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
・食品:醤油、豆腐、ジュース、砂糖等
・発酵工業:糖蜜、酒類等

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA737のレビュー
この商品のレビューはありません

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト